- Продукти
- E10558
Свързващ кабел с конектор
E10558
ADOGH040MSS0010E03
Свързващ кабел с конектор
E10558
ADOGH040MSS0010E03
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 15 x 15 x 35 |
---|---|
Материал | PA 6.6 |
Формиран корпусен материал | PA 6.6 |
Материал на гайката | POM |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PVC, жълт, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA 6.6; Заключване: POM |
---|