- Продукти
- E10496
Свързващ кабел с конектор
E10496
ADOAH032ZDS0005A03
Свързващ кабел с конектор
E10496
ADOAH032ZDS0005A03
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 26 x 15 x 38 |
---|---|
Материал | PUR |
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | цинкова отливка |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PUR / PVC, черен, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: цинкова отливка |
---|