- Продукти
- E10495
Свързващ кабел с конектор
E10495
ADOAH040ZDS0005A03
Свързващ кабел с конектор
E10495
ADOAH040ZDS0005A03
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC/DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Материал | PUR |
---|---|
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | цинкова отливка, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PUR / PVC, черен, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие |
---|