1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. E10466

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

E10466

Свързващ кабел

VDOGH040MSS0002A04STGH040MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Връзка 2 m PUR / PVC-Кабел; M12 Съединител
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...85
Защита IP 67
Механични данни
Размери [mm] 15 x 15 x 42
Материал TPU
Материал на гайката месинг, с никелово покритие / месинг, с никелово покритие
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Съединител: 1 x M12, прав; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²
Електрическо свързване - Конектор
Съединител: 1 x M12, прав; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E10466-00 — 12.01.2004 —