1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. E10457

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Свързващ кабел

VDOGH042MSS00,3A04STGH040MSS

E10457

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Защита IP 67
Механични данни
Материал TPU
Материал на гайката месинг, с никелово покритие / месинг, с никелово покритие
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Съединител: 1 x M12, прав; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 0,3 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Съединител: 1 x M12, прав; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E10457-00 — 06.03.2003 —