1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. E10287

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Замества се с: AC3004 – Сравнение на изделия: E10287 / AC3004

E10287

Предпазна капачка

Verschlußkappe

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Приложение
Дизайн за неизползваните входове на разпределителни кутии
Условия на работа
Околна температура [°C] -15...90
Механични данни
Размери [mm] M12 x 1
Означение на резбата M12 x 1
Материал PA 6.6
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E10287-00 — 06.03.2003 —