You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. E10274

Свързващ кабел с конектор

E10274

ADOAF032MSS0002A03

Свързващ кабел с конектор

E10274

ADOAF032MSS0002A03

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Клас на защита III
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Защита IP 67
Механични данни
Размери [mm] 17 x 10 x 26
Материал TPU прозрачен
Формиран корпусен материал TPU, прозрачен
Материал на гайката месинг, с никелово покритие
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Конектор: 1 x M8, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, прозрачен; Заключване: месинг, с никелово покритие