1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. E10249

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Алтернативен артикул: EVC004 – Сравнение на изделия: E10249 / EVC004
При избор на алтернативен артикул и на принадлежност вземете под внимание евентуалните отклоняващи се технически данни!

Свързващ кабел с конектор

ADOAH040ZDS0002A03

E10249

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 250 AC/DC
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Защита IP 67
Механични данни
Материал PUR
Материал на гайката цинкова отливка, с никелово покритие
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR / PVC, черен, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Съединител: 1 x M12, под ъгъл; Формовано тяло: PUR; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E10249-00 — 06.03.2003 —