- Продукти
- E10128
Свързващ кабел с конектор
E10128
ADOAH040PLS0005E03
Свързващ кабел с конектор
E10128
ADOAH040PLS0005E03
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...55 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 25 x 15 x 32 |
---|---|
Материал | PUR |
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | PUR |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: PUR |
---|