- Продукти
- E10110
преходен щекер
E10110
ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)
преходен щекер
E10110
ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 600 AC/DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...100 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 45,5 |
---|---|
Монтажна резба | 1/2" NPT |
Материал | алуминий анодизиран |
Формиран корпусен материал | алуминий, анодизиран |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x 7/8", прав; кодиране: A; Формовано тяло: алуминий, анодизиран; Контакти: със златно покритие |
---|