- Продукти
- E10095
Конектор за окабеляване
E10095
SDOAH042ZDSFKPG
Конектор за окабеляване
E10095
SDOAH042ZDSFKPG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E11510 Сравнение на изделия: E10095 / E11510 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 36 x 20 x 31 |
---|---|
Материал | PA |
Формиран корпусен материал | PA |
Материал на гайката | цинкова отливка, с никелово покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
терминали: ...0,75 mm²; Кабелно уплътнение: PG 7 |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие |
---|