1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. E10088

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Замества се с: E11510 – Сравнение на изделия: E10088 / E11510

E10088

Конектор за окабеляване

SDOAH042PLSFKPG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Условия на работа
Околна температура [°C] -30...80
Защита IP 65
Механични данни
Размери [mm] 20 x 34 x 32
Материал PA
Материал на гайката PA
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
терминали: ...0,5 mm²; Кабелно уплътнение: PG 7
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Съединител: 1 x M12, под ъгъл; Формовано тяло: PA; Заключване: PA
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E10088-00 — 06.03.2003 —