1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Аксесоари за сензори за позиция
  5. Гайки
  6. E10021

E10021

Шестостенна гайка

NUT M8X1 BRASS 2 PIECES

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Надеждно фиксиране на датчици с резбова втулка
  • Здрава метална конструкция за употреба при тежките условия на промишлената среда
Изтегляне
Technische Details
Механични данни
Тегло [g] 7,6
Размери [mm] M8 x 1
Означение на резбата M8 x 1
Материал месинг с никелово покритие
Забележки
Единица на опаковката 2 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E10021-00 — 06.03.2003 —