Монтажна скоба
E10015
MOUNTING CLAMP IF
Монтажна скоба
E10015
MOUNTING CLAMP IF
- За монтиране на цилиндрични датчици
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Надеждно фиксиране чрез захващане с два винта
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 16,9 |
---|---|
Размери [mm] | 30 x 30 x 18 |
Вътрешен диаметър [mm] | 12 |
Материал | PBT |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|