Многофункционален дисплей за наблюдение на аналогови стандартни сигнали
DX2055
DISPLAY/AX460/IO-Link/DC
Многофункционален дисплей за наблюдение на аналогови стандартни сигнали
DX2055
DISPLAY/AX460/IO-Link/DC
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
---|---|
Размери [mm] | 48 x 112 x 116 |
Приложение
Приложение | показване и наблюдение на аналогови сигнали; например сензори за налягане, температурни датчици или сензори за потока |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 100 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови входове: 2; Брой цифрови изходи: 4 |
---|
Входове
Брой аналогови входове | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
Аналогов вход (ток) [mA] | 0...20 |
Аналогов вход (напрежение) [V] | -10...10 |
Резолюция на аналогов вход | 16 bit |
Прецизен аналогов вход [%] | 0,1 |
Изходи
Брой цифрови изходи | 4 |
---|---|
Макс. работен ток за изход [mA] | 200 |
Защита от претоварване | да |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
---|---|
Тип трансфер | COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link ревизия | 1.1 |
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A |
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...70 |
Защита | IP 65 |
Защита на терминали | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 318 |
---|---|
Тип на монтажа | прекъсване на панела: 91 x 43 mm |
Размери [mm] | 48 x 112 x 116 |
Материал | Noryl UL94-V-0 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Връзка | винтови клеми: |
---|