You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Следене на състоянието
  3. Сигнализация и дисплей
  4. Дисплей с функция за наблюдение
  5. DX2052

Многофункционален дисплей за наблюдение на аналогови стандартни сигнали

DX2052

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC

Многофункционален дисплей за наблюдение на аналогови стандартни сигнали

DX2052

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC

  • Ясно четлив цветен дисплей със сензорен екран
  • Голям диапазон на работното напрежение
  • Надеждно следене на датчици със стандартни аналогови сигнали
  • Свободно показвани стойности на дисплея и комбинации от сигнали
  • Комутиращи изходи за надеждно следене на гранични стойности
Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • ukca
Характеристики на продукта
Размери [mm] 48 x 112 x 116
Приложение
Приложение показване и наблюдение на аналогови сигнали; например сензори за налягане, температурни датчици или сензори за потока
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC
Консумация на ток [mA] 100
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой аналогови входове: 2; Брой цифрови изходи: 4
Входове
Брой аналогови входове 2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Аналогов вход (ток) [mA] 0...20
Аналогов вход (напрежение) [V] -10...10
Резолюция на аналогов вход 16 bit
Прецизен аналогов вход [%] 0,1
Изходи
Брой цифрови изходи 4
Защита от претоварване да
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...60
Температура на съхранение [°C] -25...70
Защита IP 65
Защита на терминали IP 20
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Механични данни
Тегло [g] 299,5
Тип на монтажа прекъсване на панела: 91 x 43 mm
Размери [mm] 48 x 112 x 116
Материал Noryl UL94-V-0
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
цветен дисплей напълно графичен LCD дисплей, Сензорен екран
Електрическо свързване
Връзка винтови клеми: