- Продукти
- Следене на състоянието
- Сигнализация и дисплей
- Дисплей за показване на стойността на процеса
- DX2033
Многофункционален дисплей за наблюдение на оборотите, скоростта и времето
DX2033
DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC
Многофункционален дисплей за наблюдение на оборотите, скоростта и времето
DX2033
DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC
- За следене на скорост на въртене, скорост, количество и време за транспортиране
- За показване и следене на импулсни последователности с висока входна честота
- Ясно видим течнокристален дисплей
- Интуитивна работа благодарение на сензорния дисплей и обикновения текст
- С четири регулируеми комутиращи изхода
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Размери [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Приложение
Приложение | универсално оценяване и показване на всички физически величини, които могат да се изведат от редици импулси |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 100 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 4 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 2 |
---|
Изходи
Брой цифрови изходи | 4 |
---|---|
Защита от претоварване | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...70 |
Защита | IP 65 |
Защита на терминали | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 299 |
---|---|
Тип на монтажа | прекъсване на панела: 91 x 43 mm |
Размери [mm] | 48 x 112 x 116 |
Материал | Noryl UL94-V-0 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Връзка | винтови клеми: |
---|