1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за управление на движението
  4. Системи за сигнализация и показване
  5. Дисплеи за наблюдение на импулсни сигнали
  6. DX2021

DX2021

Многофункционален дисплей за наблюдение на оборотите, скоростта и времето

DISPLAY/FX460/AC/DC

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За следене на скорост на въртене, скорост, количество и време за транспортиране
  • За показване и следене на импулсни последователности с висока входна честота
  • Ясно видим течнокристален дисплей
  • Интуитивна работа благодарение на сензорния дисплей и обикновения текст
  • Различни, подлежащи на конфигуриране функции
  • ce
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Размери [mm] 48 x 112 x 116
Приложение
Приложение универсално оценяване и показване на всички физически величини, които могат да се изведат от редици импулси
Електрически показатели
Честота AC [Hz] 50...60
Работно напрежение [V] 115...230 AC / 18...30 DC
Консумация на ток [mA] 100
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 2
Входове
Брой цифрови входове 2
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...60
Температура на съхранение [°C] -25...70
Защита IP 65
Защита на терминали IP 20
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Механични данни
Тегло [g] 355
Тип на монтажа прекъсване на панела: 91 x 43 mm
Размери [mm] 48 x 112 x 116
Материал Noryl UL94-V-0
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
цветен дисплей напълно графичен LCD дисплей, Сензорен екран
Електрическо свързване
Връзка винтови клеми:
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — DX2021-00 — 19.10.2016 —