Многофункционален дисплей за наблюдение на оборотите, скоростта и времето
DX2002
DISPLAY/FX360/ANALOG OUT
Многофункционален дисплей за наблюдение на оборотите, скоростта и времето
DX2002
DISPLAY/FX360/ANALOG OUT
- За показване и оценка на импулсни последователности
- За следене на скорост на въртене, скорост, количество и време за транспортиране
- Различни, подлежащи на конфигуриране функции
- За точно измерване на входната честота
- Ясно видим 6-цифрен светодиоден дисплей
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: DX2022 Сравнение на изделия: DX2002 / DX2022 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Приложение | универсално оценяване и показване на всички физически величини, които могат да се изведат от редици импулси |
---|
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Толеранс на напрежението при работа [%] | 33...58 |
Работно напрежение [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Консумация на ток [mA] | 120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V) |
Спомагателна енергия за сензори DC [V] | 24; (±15 %, 150 mA) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Брой аналогови изходи | 1 |
---|---|
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...45 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...75 |
Защита | IP 65; (отпред) |
Защита на терминали | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 580,8 |
---|---|
Материал | Noryl UL94-V-0 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Връзка | винтови клеми, DC: 10 x ...1,5 mm² |
---|