You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. IO-Link
  3. IO-Link устройства
  4. Сигнализационни светлини
  5. DV2130

1-сегментна сигнална лампа

DV2130

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

1-сегментна сигнална лампа

DV2130

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

  • Управление чрез IO-Link или цифрови входове
  • Перфектна видимост
  • Лесен монтаж с помощта на фиксираща гайка M30
  • Силен зумер с мелодии подбиращи се
  • Висока степен на защита също с зумер
Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • iolink
  • cruus
Приложение
Приложение сигнал за замърсяване или неправилно регулиране
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC; (съгл. SELV/PELV ; "доставка клас 2" на cURus)
Номинално напрежение DC [V] 24
Консумация на ток [mA] < 90
Включване пиков ток [mA] 400
Продължителност на пиковия ток на включване [ms] 50
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 2,3
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
по подразбиране 1085
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...50
Температура на съхранение [°C] -40...75
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 90
Макс. височина над морското равнище [m] 4000
Защита IP 65
Степен на замърсяване 2
Механични данни
Тегло [g] 166,5
Размери [mm] Ø 56 / L = 72,5
Материал корпус: PC
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
LED сегмент, червен / зелен / жълт / син / лилав / циан / бял
Акустичен сигнал зумер
Максимално звуково налягане [dB] 90
Аксесоари
Аксесоари (като опция)
монтажна база, E89060
стенен фиксатор, E89061
Монтажен адаптер, E89063
скоба със страничен кабелен вход, E89064
монтажна тръба, E89065
монтажна тръба, E89066
монтажна тръба, E89067
монтажна база, E89080
Забележки
Забележки
За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
IO-Link Конектор: M12; кодиране: A
диаграми и графики
основен монтаж
монтаж на стена
light intensity distribution curve
light intensity distribution curve: червен
1000 lm
operating efficiency = 20%
light intensity distribution curve
light intensity distribution curve: зелен
1000 lm
operating efficiency = 22%
light intensity distribution curve
light intensity distribution curve: син
1000 lm
operating efficiency = 20%