3-сегментна сигнална лампа
DV1320
LED-Tower-3/Standard
3-сегментна сигнална лампа
DV1320
LED-Tower-3/Standard
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | сигнал за замърсяване или неправилно регулиране |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 24 |
Консумация на ток [mA] | < 200 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 4 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 4 |
---|---|
Входящ ток Висок [mA] | 6 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3,2 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...50 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...75 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90 |
Налягане на въздуха [kPa] | < 106 |
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 |
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
UL удобрение |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 371,15 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 70 / L = 180 |
Материал | корпус: ABS; Леща: PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: M12; кодиране: A |
---|