- Продукти
- Следене на състоянието
- Сигнализация и дисплей
- LED ленти за осветление и сигнализация
- DV1001
LED лента RGBW
DV1001
LED-Stripe-RGBW-250mm-IP68
LED лента RGBW
DV1001
LED-Stripe-RGBW-250mm-IP68
- Светодиодите в червен, зелен, син и бял цвят могат да се активират чрез отделни връзки
- Изключително здрава конструкция, изцяло покрита със защитен клас IP 68
- Извит или прав монтаж
- Мощни светодиоди за висок светлинен поток
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | сигнал за замърсяване или неправилно регулиране |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 21,6...26,4 DC | |
---|---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 24; (съгл. SELV/PELV) | |
Консумация на ток [mA] | 400 | |
Цветна температура [K] | 4000 | |
Светлинен поток [lm] | червен: 101,2; зелен: 188,8; син: 37; бял: 285,2 | |
Бележка за светлинния поток [lm] |
|
|
Тип. живот [h] | 30000 |
Входове
Входна верига на цифрови входове | 24 V PNP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...45 |
---|---|
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90 |
Макс. височина над морското равнище [m] | 4000 |
Защита | IP 68 |
Степен на замърсяване | 2 |
Тестове / одобрения
Одобрение | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 47,8 |
---|---|
Размери [mm] | 265 x 14,2 x 4,5 |
Материал | TPU |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 0,3 m | |
Конектор: M12; кодиране: A |
диаграми и графики
|
|
---|