1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за идентификация
  4. RFID системи за разпознаване 13.56 MHz / RFID 13.56 MHz
  5. RFID антени с IO-Link
  6. DTI431

DTI431

RFID главата за четене / запис HF

DTRHF INRWIOUS03

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За надеждна идентификация на идентификационни маркери на носачи на детайли и продукти
  • Здрав корпус от неръждаема стомана за приложения в монтажни, подаващи и обработващи технологии
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • RFID четяща / записваща глава HF за непромивлен монтаж
  • ce
  • iolink
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Приложение откриване на обекти на транспортната лента
Одобрение за радио Европа; САЩ; Канада; Япония; Австралия; Китай; Тайван; Индия; Сингапур
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 19,2...28,8 DC
Консумация на ток [mA] < 50
Клас на защита III
Работна честота [MHz] 13,56
RFID стандарт ISO 15693
Обхват на следене
Разстояние за запис / четене [mm] 160
Отдалечено записване / страна на четящата глава [mm] 120
Разстояние до ID tag [mm]
се отнася до 30-милиметров монетен етикет; I-CODE SLI : ≤ 45
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38.4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
IO-Link ID на устройството 967 d / 00 03 C7 h
Профили Smart Sensor: Device Identification
SIO режим не
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...60
Температура на съхранение [°C] -25...80
Защита IP 67; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 301489-3
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 40 Земно притегляне 6 ms / повтарящ се
EN 60068-2-27 50 Земно притегляне 11 ms / не се повтаря
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 20 Земно притегляне 10...2000 Hz
Радио одобрение EN 300 330 V2.1.1
UL удобрение
Ta -20...60 °C
Enclosure type Type 1
Захранване Limited Voltage/Current
Файл номер UL E205959
Механични данни
Тегло [g] 178,5
Корпус цилиндричен
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 50
Означение на резбата M30 x 1,5
Материал корпус: неръждаема стомана; Защитно покритие: PPS
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа 1 x Светодиод, зелен
tag комуникация 1 x Светодиод, жълт
Забележки
Забележки
само за статични приложения
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Съединител: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — DTI431-00 —