- Продукти
- DTE900
RFID с антена UHF
DTE900
DTEUHFEA ABRWETUS04
RFID с антена UHF
DTE900
DTEUHFEA ABRWETUS04
- Надеждно управление на обмена на данни с RFID антени
- Комуникация с по-високо ниво на управление чрез Ethernet TCP/IP
- С четири канала за свързване на RFID антени
- Два цифрови входа и два цифрови изхода
- Отговаря на изискванията на FCC за работа в американския честотен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: DTE910 Сравнение на изделия: DTE900 / DTE910 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 24 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 700 |
Работна честота [MHz] | 902...928 (FCC); (Сингапур: 920...925 MHz Работната честота се активира чрез настройване на комуникационния стандарт в Сингапур.) |
Антенни конектори | 4; (TNC Reverse) |
RFID стандарт | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Трансмисионна енергия ERP [mW] | 2000 |
Импеданс [Ω] | 50 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 2 |
---|
Изходи
Брой цифрови изходи | 2 |
---|---|
Макс. работен ток за изход [mA] | 500 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | Софтуер |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet |
---|
Протокол | TCP/IP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...55 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...85 |
Защита | IP 65 |
Механични данни
Тегло [g] | 3013 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 233,5 x 270 x 68 |
Материал | Предпазен капак: пластмаси; корпус: алуминий; TNC конектор: месинг / PTFE; конектор: месинг / пластмаса |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Ethernet
Конектор: 1 x M12; кодиране: D |
Електрическо свързване - Захранване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
Електрическо свързване - Процес на свързване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |