1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Индустриална комуникация
  4. Fieldbus компоненти
  5. RFID UHF - Четец
  6. DTE810

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

DTE810

RFID с антена UHF

DTEUHFE_ABRWEIUS04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • RFID единица за измерване на UHF антени
  • Комуникация с по-високо ниво на контрол чрез Ethernet TCP / IP или EtherNet / IP
  • С четири канала за свързване на RFID антени
  • Четири цифрови входа и четири цифрови изхода
  • Отговаря на изискванията на ETSI за работа в европейския честотен диапазон
  • ce

Подробни технически данни в PDF формат

Technische Details
Приложение
Одобрение за радио Европа
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 24 DC
Консумация на ток [mA] 700
Работна честота [MHz] 865...868 (ETSI); (Индия: 865...867 MHz Работната честота се активира чрез импортиране на съответния конфигурационен файл.)
Антенни конектори 4; (TNC Reverse)
RFID стандарт EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Трансмисионна енергия ERP [mW] 2000
Импеданс [Ω] 50
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4
Входове
Брой цифрови входове 4
Изходи
Брой цифрови изходи 4
Макс. работен ток за изход [mA] 500
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри Софтуер
Интерфейси
Интерфейс за комуникация Ethernet
Ethernet
Протокол TCP/IP; IP
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...55
Температура на съхранение [°C] -25...85
Защита IP 65
Механични данни
Тегло [g] 3056
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 233,5 x 270 x 68
Материал корпус: алуминий; Предпазен капак: пластмаси; TNC конектор: месинг / PTFE; конектор: месинг / пластмаса
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа 1 x Светодиод, червен / зелен
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - Ethernet
Съединител: 1 x M12
Електрическо свързване - Захранване
Съединител: 1 x M12
Електрическо свързване - Процес на свързване
Съединител: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — DTE810-00 — 05.09.2012 —