- Продукти
- Обработка на изображения / Идентификация
- RFID
- Компактни RFID устройства с интерфейс fieldbus
- DTE602
Компактно RFID устройство с интерфейс fieldbus
DTE602
DTRHF HLRWEIUS03
Компактно RFID устройство с интерфейс fieldbus
DTE602
DTRHF HLRWEIUS03
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Одобрение за радио | САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Китай; Южна Кореа; Япония; Тайван; Сингапур; Малайзия; Индия | |
---|---|---|
Отбелязванo одобрение на връзката |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 500 |
Клас на защита | III |
Работна честота [MHz] | 13,56 |
RFID стандарт | ISO 15693 |
Изходи
Макс. работен ток за изход [mA] | 100; (max.) |
---|
Обхват на следене
Разстояние за запис / четене [mm] | 600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отдалечено записване / страна на четящата глава [mm] | 850 | ||||||
Забележка за разстоянието запис / четене |
|
||||||
Разстояние до ID tag [mm] |
|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet |
---|
Протокол | EtherNet/IP |
---|---|
Тип на ползване | Пренос на данни |
Протокол | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Фабричните настройки |
|
|||
Тип на ползване | Задаване на параметри; Пренос на данни |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 130 |
Механични данни
Тегло [g] | 640,5 |
---|---|
Размери [mm] | 113 x 118,5 x 50 |
Материал | PBT / PC; неръждаема стомана; алуминий |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Конектор: 2 x M12; кодиране: D |
---|
Електрическо свързване - Захранване
PWR | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|