Импулсно захранване 24 V DC
DN4032
PSU-2AC/24VDC-5A
Импулсно захранване 24 V DC
DN4032
PSU-2AC/24VDC-5A
- За стабилизирано захранване за контролери, датчици, актуатори и промишлена електроника
- Малка загуба на мощност в следствие на високата ефективност
- Голямо време за буфериране на мрежата
- Изключително компактна, пестяща място конструкция
- Големи резерви от мощност
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Толеранс на напрежението при работа [%] | 15...20 | |
Номинално напрежение AC [V] | < 400 | |
Обхват на входното напрежение [V] | 380...480 | |
Изходно напрежение DC [V] | 24...28 | |
Клас на защита | I; (IEC 61140) | |
Защита срещу пренапрежение | да; (< 32 DC) | |
Изходящо напрежение [V] | с възможност за регулиране; изходящо напрежение съгл. SELV, PELV | |
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение [A] | 5 | |
Макс. изходен ток при макс.изходното напрежение [A] | 4,3 | |
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение [A] | 6 | |
Макс. изходен ток при макс.изходното напрежение [A] | 5,2 | |
Изходна мощност (постоянна) [W] | 120 | |
Изходна мощност (връх) [W] | 144 | |
Забележка за изходната мощност (връх) [W] |
|
|
Фактор на мощността (номинално напрежение 400 V AC / 50 Hz) | 0,45 | |
Забележка за фактора на мощността (номинално напрежение 400 V AC / 50 Hz) |
|
|
Фактор на мощността (номинално напрежение 480 V AC / 50 Hz) | 0,43 | |
Забележка за фактора на мощността (номинално напрежение 480 V AC / 50 Hz) |
|
|
Захранващ резерв [%] | 20 | |
Брой изходни вериги | 1 | |
Макс.остатъчна пулсация [mV] | 50 | |
Въртящ ток на включване (номинално напрежение 400 V AC / 60 Hz) [A] | 4 | |
Върхов ток на включване (номинално напрежение 480 V AC / 50 Hz) [A] | 4 | |
Намаляване на тока при включване | да | |
Ефективност (номинално напрежение 400 V AC / 60 Hz) [%] | 90,4 | |
Ефективност (номинално напрежение 480 V AC / 50 Hz) [%] | 90 | |
Външна защита на входа | ≤ B-6 A / ≤ C-3 A | |
Понижаване на номиналните стойности [W/K] | 3 (60...70 °C) | |
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 400 V AC / 60 Hz) [ms] | 27 | |
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 480 V AC / 50 Hz) [ms] | 48 | |
Входящ ток (номинално напрежение 400 V AC / 60 Hz) [A] | 0,75 | |
Входящ ток (номинално напрежение 480 V AC / 50 Hz) [A] | 0,68 | |
Загуба на мощност (номинално напрежение 400 V AC / 60 Hz) [W] | 12,7 | |
Загуба на мощност (номинално напрежение 480 V AC / 50 Hz) [W] | 13,3 | |
Защита от обратно провеждане [V] | 35 |
Изходи
Устойчив на късо съединение | да |
---|---|
Защита от претоварване | да |
Поведение при претоварване | изходната константа на тока |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 | |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Защита | IP 20; (EN 60529) | |
Степен на замърсяване | 2; (IEC 62103: не се допуска проводимо замърсяване) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Корекция на фактора на мощността (PFC) | срещнах |
Механични данни
Тегло [g] | 607 |
---|---|
Тип на монтажа | релса; (TH35 (EN 60715)) |
Размери [mm] | 124 x 40 x 122,5 |
Материал | стоманен лист |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | винтови клеми: |
---|
диаграми и графики
Блок диаграма
|
|
---|
продукция характеристики
|
|
---|
характеристична крива за степен на загуба на ефективност / мощност
|
|
---|
характерна линия за намаляване
|
|
---|
характеристична линия за времето за буфериране на мрежата
|
|
---|