1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Захранвания
  4. 24 V DC захранвания
  5. 24 V DC захранвания
  6. DN4013

DN4013

Импулсно захранване 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-10A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За стабилизирано захранване за контролери, датчици, актуатори и промишлена електроника
  • Малка загуба на мощност в следствие на високата ефективност
  • Голямо време за буфериране на мрежата
  • Изключително компактна, пестяща място конструкция
  • Големи резерви от мощност
  • ce
  • cul
  • cruus
Подробни технически данни в PDF формат

Technische Details
Електрически показатели
Честота AC [Hz] 47...64
Толеранс на напрежението при работа [%] 10
Толеранс на работното напрежение 2 [%] 10
Работно напрежение [V] автоматичен избор на обхват
Номинално напрежение AC [V] < 230
Номинална честота AC [Hz] 50...60
Входно напрежение AC [V] 100...120 / 200...240
Изходно напрежение DC [V] 24...28
Клас на защита I; (IEC 61140)
Защита срещу пренапрежение да; (< 39 DC)
Изходящо напрежение [V] с възможност за регулиране; изходящо напрежение съгл. SELV, PELV
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение [A] 10
Макс. изходен ток при макс.изходното напрежение [A] 8,6
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение [A] 12
Макс. изходен ток при макс.изходното напрежение [A] 10,3
Изходна мощност (постоянна) [W] 240
Изходна мощност (връх) [W] 288
Забележка за изходната мощност (връх)
≤ 45 ° C е разрешено непрекъснато; > 45 ° C <1 минута на всеки 10 минути
Фактор на мощността (номинално напрежение 120 V AC / 60 Hz) 0,59
Фактор на мощността (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) 0,51
Захранващ резерв [%] 20
Брой изходни вериги 1
Макс.остатъчна пулсация [mV] 50
Въртящ ток на включване (номинално напрежение 120 V AC / 60 Hz) [A] 3
Въртящ ток на включване (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [A] 3
Намаляване на тока при включване да
Ефективност (номинално напрежение 120 V AC / 60 Hz) [%] 91
Ефективност (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [%] 91,6
Външна защита на входа ≤ B-10 A / ≤ C-6 A
Понижаване на номиналните стойности [W/K] 6 (60...70 °C)
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 120 V AC / 60 Hz) [ms] 46
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [ms] 47
Входящ ток (номинално напрежение 120 V AC / 60 Hz) [A] 3,73
Входящ ток (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [A] 2,23
Загуба на мощност (номинално напрежение 120 V AC / 60 Hz) [W] 23,7
Загуба на мощност (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [W] 22
Защита от обратно провеждане [V] 35
Изходи
Устойчив на късо съединение да
Защита от претоварване да
Поведение при претоварване изходната константа на тока
Въведете сигнал DC-OK Изход за реле
Надеждност на DC OK сигнала 60 V DC (0,3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0,5 A)
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Забележка за температурата на околната среда
наблюдавайте свободното пространство за конвекция (виж инструкцията за експлоатация)
Температура на съхранение [°C] -40...85
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 95; (IEC 60068-2-30)
Защита IP 20; (EN 60529)
Степен на замърсяване 2; (IEC 62103: не се допуска проводимо замърсяване)
Защита от прегряване true
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Устойчивост на вибрации
IEC 60068-2-6 ±1,6 mm 2...17,8 Hz / 2 Земно притегляне 17,8...500 Hz
Удароустойчивост
IEC 60068-2-27 30 Земно притегляне 6 ms / 20 Земно притегляне 11 ms
Механични данни
Тегло [g] 875,5
Тип на монтажа релса; (TH35 (EN 60715))
Размери [mm] 124 x 62 x 122,5
Материал стоманен лист
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
DCok 1 Светодиод
Забележки
Забележки
Серийното свързване на изходите се отнася само за идентични единици до макс.Общо напрежение 150 V DC
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка винтови клеми:
диаграми и графики
Блок диаграма
продукция характеристики
характеристична крива за степен на загуба на ефективност / мощност
характерна линия за намаляване
характеристична линия за времето за буфериране на мрежата
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — DN4013-00 — 10.01.2014 —