You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Захранване
  3. 24 V DC захранвания
  4. DN4012

Импулсно захранване 24 V DC

DN4012

PSU-1AC/24VDC-5A

Импулсно захранване 24 V DC

DN4012

PSU-1AC/24VDC-5A

  • За стабилизирано захранване за контролери, датчици, актуатори и промишлена електроника
  • Малка загуба на мощност в следствие на високата ефективност
  • Голямо време за буфериране на мрежата
  • Изключително компактна, пестяща място конструкция
  • Големи резерви от мощност
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
  • cruus
Електрически показатели
Честота AC [Hz] 47...64
Толеранс на напрежението при работа [%] 10
Толеранс на работното напрежение 2 [%] 10
Работно напрежение [V] автоматичен избор на обхват
Номинално напрежение AC [V] < 230
Обхват на входното напрежение [V] 100...120 / 200...240; (автоматичен избор на обхват)
Изходно напрежение DC [V] 24...28
Клас на защита I; (IEC 61140)
Защита срещу пренапрежение да; (< 39 DC)
Изходящо напрежение [V] с възможност за регулиране; изходящо напрежение съгл. SELV, PELV
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение [A] 5
Макс. изходен ток при макс.изходното напрежение [A] 4,3
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение [A] 6
Макс. изходен ток при макс.изходното напрежение [A] 5,1
Изходна мощност (постоянна) [W] 120
Изходна мощност (връх) [W] 144
Забележка за изходната мощност (връх) [W]
≤ 45 ° C е разрешено непрекъснато; > 45 ° C <1 минута на всеки 10 минути
Фактор на мощността (номинално напрежение 120 V AC / 60 Hz) 0,56
Фактор на мощността (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) 0,47
Захранващ резерв [%] 20
Брой изходни вериги 1
Макс.остатъчна пулсация [mV] 50
Въртящ ток на включване (номинално напрежение 120 V AC / 60 Hz) [A] 3
Въртящ ток на включване (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [A] 3
Намаляване на тока при включване да
Ефективност (номинално напрежение 120 V AC / 60 Hz) [%] 89,4
Ефективност (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [%] 90,2
Външна защита на входа ≤ B-10 A / ≤ C-6 A
Понижаване на номиналните стойности [W/K] 3 (60...70 °C)
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 120 V AC / 60 Hz) [ms] 80
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [ms] 78
Входящ ток (номинално напрежение 120 V AC / 60 Hz) [A] 2,05
Входящ ток (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [A] 1,23
Загуба на мощност (номинално напрежение 120 V AC / 60 Hz) [W] 14,5
Загуба на мощност (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [W] 13,2
Защита от обратно провеждане [V] 35
Изходи
Устойчив на късо съединение да
Защита от претоварване да
Поведение при претоварване изходната константа на тока
Възможно е паралелно свързване на изходите не
Възможно е серийно свързване на изходи да
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Забележка за температурата на околната среда
наблюдавайте свободното пространство за конвекция (виж инструкцията за експлоатация)
Температура на съхранение [°C] -40...85
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 95; (IEC 60068-2-30)
Защита IP 20; (EN 60529)
Степен на замърсяване 2; (IEC 62103: не се допуска проводимо замърсяване)
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Устойчивост на вибрации
IEC 60068-2-6 ±1,6 mm 2...17,8 Hz / 2 Земно притегляне 17,8...500 Hz
Удароустойчивост
IEC 60068-2-27 30 Земно притегляне 6 ms / 20 Земно притегляне 11 ms
Механични данни
Тегло [g] 594,5
Тип на монтажа релса; (TH35 (EN 60715))
Размери [mm] 124 x 40 x 122,5
Материал стоманен лист
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
DCok 1 x Светодиод
Забележки
Забележки
Серийното свързване на изходите се отнася само за идентични единици до макс.Общо напрежение 150 V DC
Захранването от 100 V AC и постоянен P> 120 W може да доведе до термично изключване.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка винтови клеми:
диаграми и графики
Блок диаграма
продукция характеристики
характеристична крива за степен на загуба на ефективност / мощност
характерна линия за намаляване
характеристична линия за времето за буфериране на мрежата