Импулсно захранване 24 V DC
DN1030
PSU-1AC/24VDC-1,3A
Импулсно захранване 24 V DC
DN1030
PSU-1AC/24VDC-1,3A
- За стабилизирано захранване за контролери, датчици, актуатори и промишлена електроника
- Малка загуба на мощност в следствие на високата ефективност
- Голямо време за буфериране на мрежата
- Изключително компактна, пестяща място конструкция
- Малко нагряване на шкафа за управление
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | 10 |
---|---|
Номинално напрежение AC [V] | < 230 |
Номинална честота AC [Hz] | 47...63 |
Обхват на входното напрежение [V] | 100...240 |
Изходно напрежение DC [V] | 24...28 |
Клас на защита | II; (IEC 61140) |
Отложено включване [s] | < 0,255 |
Изходящо напрежение [V] | с възможност за регулиране |
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение [A] | 1,25 |
Брой изходни вериги | 1 |
Макс.остатъчна пулсация [mV] | 50 |
Ефективност (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [%] | 84 |
Външна защита на входа | 10 A; B |
Понижаване на номиналните стойности [W/K] | 2% / K (> 60° C) |
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 120 |
Изходи
Устойчив на късо съединение | да |
---|---|
Защита от претоварване | да |
Надеждност на DC OK сигнала | 24 V DC (30 mA) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...70 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 278,5 |
---|---|
Тип на монтажа | релса; (TH35 (EN 60715); свободно пространство за конвекционно охлаждане 30 mm) |
Размери [mm] | 90 x 45 x 100 |
Материал | PC ABS |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | пружинни клеми: |
---|