Импулсно захранване 24 V DC
DN1022
POWER SUPPLY/24VDC/4,1A
Импулсно захранване 24 V DC
DN1022
POWER SUPPLY/24VDC/4,1A
- За стабилизирано захранване за контролери, датчици, актуатори и промишлена електроника
- Малка загуба на мощност в следствие на високата ефективност
- Голямо време за буфериране на мрежата
- Изключително компактна, пестяща място конструкция
- Малко нагряване на шкафа за управление
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] | < 230 |
---|---|
Номинална честота AC [Hz] | 50...60 |
Обхват на входното напрежение [V] | 100...240 |
Изходно напрежение DC [V] | 24...28 |
Клас на защита | I; (IEC 61140) |
Изходящо напрежение [V] | с възможност за регулиране |
Толерантност на изходното напрежение [%] | 2 |
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение [A] | 4,1 |
Брой изходни вериги | 1 |
Макс.остатъчна пулсация [mV] | 50 |
Ефективност (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [%] | 90 |
Понижаване на номиналните стойности [W/K] | 2 (60...70 °C) |
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 40 |
Изходи
Защита срещу късо съединение | да |
---|---|
Защита от претоварване | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...70 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 177 |
Механични данни
Тегло [g] | 434 |
---|---|
Тип на монтажа | релса; (TH35 (EN 60715)) |
Материал | PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | пружинни клемни краища: ...2,5 mm² |
---|