Превключващ усилвател
DN0210
N200/SA-1 110-240VAC
Превключващ усилвател
DN0210
N200/SA-1 110-240VAC
- Надеждно комутиране на големи токове и променливи токове
- Вградено широкообхватно захранване за датчиците
- Изключително компактна, пестяща място конструкция
- Винтови клеми опростяват монтажа
- С PNP или NPN управление
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
---|
Приложение
Приложение | Захранване и оценка на сигнала |
---|
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] | 110...240 |
---|---|
Номинален толеранс на напрежението [%] | > 20 |
Номинален толеранс на напрежението 2 [%] | 20...10 |
Номинална честота AC [Hz] | 50...60 |
Рейтинг на изолацията [V] | 9 |
Макс.консумация на енергия AC [W] | 11 |
Спомагателна енергия за сензори DC [V] | 24; (SELV, ± 10 %, 300 mA) |
Брой канали | 1 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой релейни изходи: 1 |
---|
Входове
Входна верига на цифрови входове | PNP/NPN |
---|
Изходи
Брой релейни изходи | 1 |
---|---|
Контактен товар | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (омично съпротивление) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...70 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 80; (40 °C: 50 % без кондензация) |
Макс. височина над морското равнище [m] | 3000 |
Защита | IP 20 |
Защита на терминали | IP 20 |
Степен на замърсяване | 2; (≤ 240 V AC) |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 290 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 214 |
---|---|
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
Тип на монтажа | релса; (TH35 EN 60715) |
Материал | пластмаси: PC-GF20 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Електрическо свързване
Връзка | пинови заглавки: 4 x ; Разстояние: 5,0 mm |
---|