- Продукти
- DL2003
MONITOR
DL2003
MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC
MONITOR
DL2003
MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: DL2503 Сравнение на изделия: DL2003 / DL2503 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
---|---|
Размери [mm] | 78 x 45 x 120 |
Приложение
Приложение | 2-канален аналогов краен изключвател за аналогови стандартни сигнали |
---|
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] | 110...240 |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 27 |
Номинален толеранс на напрежението [%] | < 10 |
Номинален толеранс на напрежението 2 [%] | 20...10 |
Номинална честота AC [Hz] | 50...60 |
Консумация на енергия [W] | 5 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 50 |
Защита на терминали | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 0,354 |
---|---|
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
Размери [mm] | 78 x 45 x 120 |
Материал | пластмаси |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
двукамерни терминали: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |