Единица за оценка за наблюдение / контрол на нивото
DL0203
L200/LC-1/110-240VAC 24VDC
Единица за оценка за наблюдение / контрол на нивото
DL0203
L200/LC-1/110-240VAC 24VDC
- За контрол на нивото в резервоари и контейнери
- Надеждна защита срещу препълване, работа на сухо и теч
- Директно управление на помпи и клапани
- Регулируемо закъснение на включване и изключване
- Вградено широкообхватно захранване за датчиците
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
---|
Приложение
Приложение | двустепенно управление на нивата |
---|
Електрически показатели
Толеранс на работното напрежение 2 [%] | > 20 |
---|---|
Номинално напрежение AC [V] | 110...240 |
Номинално напрежение DC [V] | 27 |
Номинален толеранс на напрежението [%] | > 20 |
Номинален толеранс на напрежението 2 [%] | 20...10 |
Номинална честота AC [Hz] | 50...60 |
Рейтинг на изолацията [V] | 9 |
Макс.консумация на енергия AC [W] | 6 |
Макс. консумация на мощност DC [W] | 4 |
Спомагателна енергия за сензори DC [V] | 18,5...30; (SELV, ≤ 100 mA) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой релейни изходи: 1 |
---|
Изходи
Брой цифрови изходи | 1 |
---|---|
Брой релейни изходи | 1 |
Контактен товар | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (омично съпротивление) |
Устойчив на късо съединение | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...70 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 80; (40 °C: 50 % без кондензация) |
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 |
Защита | IP 20 |
Защита на терминали | IP 20 |
Степен на замърсяване | 2; (≤ 240 V AC) |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 254 | ||
---|---|---|---|
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 235 |
---|---|
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
Тип на монтажа | релса; (TH35 EN 60715) |
Материал | пластмаси: PC-GF20 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Електрическо свързване
Връзка | пинови заглавки: 4 x ; Разстояние: 5,0 mm |
---|