- Продукти
- DI601A
Компактeн модул за оценка на скоростта
DI601A
DGA3012-WPKG/US/3D
Компактeн модул за оценка на скоростта
DI601A
DGA3012-WPKG/US/3D
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: DI602A Сравнение на изделия: DI601A / DI602A Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Обхват на сензора [mm] | 12 |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | Оценка на въртящите се и линейни движения по отношение на недостатъчната скорост; блокиране |
Електрически показатели
Номинално напрежение DC [V] | 10...36 |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 15 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 150; (когато се използва извън опасната зона: 250; Импулсен изход: 15) |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 12 |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | не |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [Imp/min] | 3...6000 |
---|
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 10 |
Време за реакция
Отложен старт [s] | 0...15 |
---|---|
Макс. Засичана честота [Imp/min] | 18000 |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | Функция обучение |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
ATEX маркировка | II 3D Ex tD A22 IP67 T 80°C X ***) | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Механични данни
Тегло [g] | 0,171 |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|