Компактeн модул за оценка на скоростта
DI523A
DIA3010-WRKG/IO/3D
Компактeн модул за оценка на скоростта
DI523A
DIA3010-WRKG/IO/3D
- За приложения в опасни зони
- Надеждно безконтактно следене на скоростта на въртене по отношение на скорост, по-ниска от нормалната
- 2 в 1: датчик за скорост и оценка в един компактен корпус
- Лесна настройка на точката на превключване чрез потенциометър
- С IO-Link за предаване на сигнали и диагностични данни
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Обхват на сензора [mm] | 10 |
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Приложение
Приложение | Проста оценка на въртящото се и линейно движение по отношение на недостатъчната скорост; блокиране |
---|
Електрически показатели
Номинално напрежение DC [V] | 10...36 |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 22 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 250 |
Устойчив на късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 10 |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | не |
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...8,1 |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [Imp/min] | 5...3600 |
---|---|
Принцип на измерване | индуктивен |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 10 |
Време за реакция
Отложен старт [s] | 0...30 |
---|---|
Макс. Засичана честота [Imp/min] | 18000 |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | Многоходов понтециометър или IO-Link |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...60 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
Одобрение | IECEx BVS 17.0094X | ||
---|---|---|---|
ATEX маркировка | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X | ||
EMC |
|
||
MTTF [Години] | 656 |
Механични данни
Тегло [g] | 322 |
---|---|
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | месинг специално покритие; PA; TPE-U |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|