- Продукти
- IO-Link
- IO-Link сензори за управление на движението
- IO-Link - Компактен модул за следене на скоростта
- DI5033
Компактeн модул за оценка на скоростта
DI5033
DMC3020BWRKG/IO/US
Компактeн модул за оценка на скоростта
DI5033
DMC3020BWRKG/IO/US
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Обхват на сензора [mm] | 20 |
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 40 x 54 |
Приложение
Приложение | Проста оценка на въртящото се и линейно движение по отношение на недостатъчната скорост; блокиране |
---|
Електрически показатели
Номинално напрежение DC [V] | 10...30 |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 10 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Устойчив на късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 20 |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | не |
Работен обхват [mm] | 0...16,2 |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [Imp/min] | 5...9600 |
---|---|
Принцип на измерване | индуктивен |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 10 |
Време за реакция
Отложен старт [s] | 0...30; (На стъпки от: 100 ms; по подразбиране: 15 s) |
---|---|
Макс. Засичана честота [Imp/min] | 12000 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 639 | ||||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 175 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 40 x 54 |
Материал | PA |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: месинг, с бронзово покритие |
---|