- Продукти
- DF2100
Модул за захранване на електронния прекъсвач
DF2100
Fuse/IO-Link/24VDC/Module
Модул за захранване на електронния прекъсвач
DF2100
Fuse/IO-Link/24VDC/Module
- За захранване на модулите за защита на електронната схема
- За непрекъснато следене на 24 V вторична верига
- Надеждно изключване в случай на неизправност
- Модулна и селективна защита на машините и установката
- Лесен съвместен монтаж един до друг дължащ се на отварящия се механизъм
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: DF2101 Сравнение на изделия: DF2100 / DF2101 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | съгл. SELV/PELV |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 24 |
Входно напрежение DC [V] | 19,2...30 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 24 V DC) [ms] | 10 |
Входящ ток (номинално напрежение 24 V DC) [A] | 40 |
Ток на затворената верига [mA] | 10 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
---|---|
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 650 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...70 |
Защита | IP 20; (отпред) |
Степен на замърсяване | 2 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 72,5 |
---|---|
Размери [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Връзка | терминали за натискане: |
---|