- Продукти
- DD0052
Единица за следене на скоростта
DD0052
D100/230VAC/4-20mA
Единица за следене на скоростта
DD0052
D100/230VAC/4-20mA
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
---|
Приложение
Приложение | универсална оценка на последователностите на импулсите по отношение на скоростта на превишаване и недостатъчното ускорение; наблюдение на скоростта на въртене |
---|
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] | < 230 |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 24 |
Номинален толеранс на напрежението [%] | 10 |
Номинален толеранс на напрежението 2 [%] | 10 |
Номинална честота AC [Hz] | 50...60 |
Спомагателна енергия за сензори DC [V] | 24; (≤ 30 mA) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1; Брой релейни изходи: 1 |
---|
Изходи
Брой релейни изходи | 1 |
---|---|
Контактен товар | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 0...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [Imp/min] | 500...5000 |
---|
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] | 5...100 |
---|---|
Повторяемост [% от Sr] | 1 |
Време за реакция
Отложен старт [s] | 0,5...15 |
---|
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | фина настройка в обхвата на потенциометъра |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...70 |
---|---|
Защита | IP 40 |
Защита на терминали | IP 20 |
Механични данни
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
---|---|
Материал | пластмаси |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|