1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. DD0024

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

DD0024

Единица за следене на скоростта

D100/250VAC/10-10K

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Корпус корпус за монтаж на DIN шина
Размери [mm] 75 x 55 x 110
Приложение
Приложение универсална оценка на последователностите на импулсите по отношение на скоростта на превишаване и недостатъчното ускорение; наблюдение на скоростта на въртене
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] < 250
Номинално напрежение DC [V] 24
Номинален толеранс на напрежението [%] 10
Номинален толеранс на напрежението 2 [%] 10
Номинална честота AC [Hz] 50...60
Спомагателна енергия за сензори DC [V] 24; (≤ 30 mA)
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой релейни изходи: 1
Изходи
Брой релейни изходи 1
Контактен товар 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [Imp/min] 10...10000
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] 5...100
Повторяемост [% от Sr] 1
Време за реакция
Отложен старт [s] 0,5...15
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване фина настройка в обхвата на потенциометъра
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...70
Защита IP 40
Защита на терминали IP 20
Механични данни
Корпус корпус за монтаж на DIN шина
Размери [mm] 75 x 55 x 110
Материал пластмаси
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване Светодиод, зелен
Работа 1 x Светодиод, зелен
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — DD0024-00 — 06.03.2003 —