You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. DD0016

Единица за следене на скоростта

DD0016

D100/250VAC

Единица за следене на скоростта

DD0016

D100/250VAC

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
  • ce
Характеристики на продукта
Корпус корпус за монтаж на DIN шина
Размери [mm] 75 x 55 x 110
Приложение
Приложение универсална оценка на последователностите на импулсите по отношение на скоростта на превишаване и недостатъчното ускорение; наблюдение на скоростта на въртене
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] < 250
Номинално напрежение DC [V] 24
Номинален толеранс на напрежението [%] 10
Номинален толеранс на напрежението 2 [%] 10
Номинална честота AC [Hz] 50...60
Спомагателна енергия за сензори DC [V] 24; (≤ 30 mA)
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой релейни изходи: 1
Изходи
Брой релейни изходи 1
Контактен товар 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [Imp/min] 5...5000
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] 5...100
Повторяемост [% от Sr] 1
Време за реакция
Отложен старт [s] 0,5...15
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване фина настройка в обхвата на потенциометъра
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...70
Защита IP 40
Защита на терминали IP 20
Механични данни
Корпус корпус за монтаж на DIN шина
Размери [mm] 75 x 55 x 110
Материал пластмаси
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване Светодиод, зелен
Работа 1 x Светодиод, зелен