1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. DC0102

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

DC0102

Единица за следене на скоростта

D100/230VAC/3-CHANNEL

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Корпус корпус за монтаж на DIN шина
Размери [mm] 75 x 100 x 110
Приложение
Приложение оценка на последователностите на импулсите по отношение на постигането на минимална скорост на въртене в растенията; центрофуги; агитатори
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] < 230
Номинално напрежение DC [V] 24
Номинален толеранс на напрежението [%] 10
Номинален толеранс на напрежението 2 [%] 10
Номинална честота AC [Hz] 50...60
Спомагателна енергия за сензори DC [V] 24
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой релейни изходи: 3
Изходи
Брой релейни изходи 3
Контактен товар 4 A / 250 V AC (30 V DC)
Обхват на следене
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане не
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [Imp/min] 50...500
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] < 5
Повторяемост [% от Sr] < 5
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...55
Защита IP 40
Защита на терминали IP 20
Механични данни
Корпус корпус за монтаж на DIN шина
Размери [mm] 75 x 100 x 110
Материал пластмаси
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, зелен
Работа 1 x Светодиод, зелен
Забележки
Забележки
*) специален дизайн
Електрическо свързване
Връзка клеми: ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — DC0102-00 — 06.03.2003 —