- Продукти
- Системи за мобилни машини
- Устройство за експлоатация и следене
- Здрав HMI за основни приложения
- CR9222
Програмируем графичен дисплей за управление на мобилни машини
CR9222
R360/BasicDisplay XL/Clear
Програмируем графичен дисплей за управление на мобилни машини
CR9222
R360/BasicDisplay XL/Clear
- Здрав интерфейс за бърза и лесна инсталация
- Оптимизиран за икономически ефективни системни решения
- Високопроизводителни CAN интерфейси за различни комуникационни задачи
- Лесна работа с помощта на функционални клавиши със задно осветяване и тактилна обратна връзка
- Свободно програмируем към IEC 61131-3 с CODESYS 2.3
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC |
---|
Софтуер / програмиране
PLC функционира съгласно IEC 61131-3 | да |
---|
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 1 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 291 |
---|---|
Тип на монтажа | панел / площ |
Размери [mm] | 109,5 x 124,5 x 40,5 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Обслужващи елементи |
|
||||
Резолюция на дисплея | 480 x 272 | ||||
Тип на дисплея | цветен дисплей | ||||
Размер на дисплея | 4,3" | ||||
Показване на фоновото осветление | Светодиод |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |