Програмируем контролер за безопасност за мобилни машини
CR7032
R360/SafetyController/32
Програмируем контролер за безопасност за мобилни машини
CR7032
R360/SafetyController/32
- За сложни управляващи функции в автомобили и мобилни машини
- Сертифициран като контролер за безопасност с поддръжка на CANopen
- С много мултифункционални, подлежащи на конфигуриране, входни и изходни канали
- Високопроизводителни CAN интерфейси за различни комуникационни задачи
- Свободно програмируем към IEC 61131-3 с CODESYS 2.3
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: CR710S Сравнение на изделия: CR7032 / CR710S Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Моля, не използвайте за нови проекти.
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC |
---|
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 32 |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 16; Брой аналогови входове: 16; Брой входни честоти: 16; Брой цифрови изходи: 16 |
Входове
Брой входни честоти | 16 |
---|---|
Брой цифрови входове | 16 |
Брой аналогови входове | 16 |
Аналогов вход (ток) [mA] | 0...20 |
Аналогов вход (напрежение) [V] | 0...32 |
Изходи
Брой цифрови изходи | 16 |
---|---|
Брой изходи на PWM | 16 |
Брой изходи на PWM-I | 16 |
Брой изходи с H-мост | 2 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | входно / изходни функции |
---|---|
PLC функционира съгласно IEC 61131-3 | да |
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 4 |
---|---|
Брой интерфейси R232 | 1 |
Брой USB интерфейси | 1 |
Класификация за безопасност
Съответства на изискванията |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 1556,5 |
---|---|
Размери [mm] | 153 x 43 x 241 |
Забележки
Указания | Моля, не използвайте за нови проекти. |
---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |