- Продукти
- CR7021
Програмируем контролер за безопасност за мобилни машини
CR7021
R360/SafetyController/13849
Програмируем контролер за безопасност за мобилни машини
CR7021
R360/SafetyController/13849
- За сложни управляващи функции в автомобили и мобилни машини
- С много мултифункционални, подлежащи на конфигуриране, входни и изходни канали
- Високопроизводителни CAN интерфейси за различни комуникационни задачи
- За употреба в свързани с безопасността приложения
- Одобрение тип E1 от Kraftfahrt-Bundesamt за употреба при тежки условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: CR711S Сравнение на изделия: CR7021 / CR711S Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...32 DC |
---|
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 40 |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 40; Брой аналогови входове: 8; Брой входни честоти: 8; Брой цифрови изходи: 24 |
Входове
Брой входни честоти | 8 |
---|---|
Брой цифрови входове | 40 |
Брой аналогови входове | 8 |
Аналогов вход (ток) [mA] | 0...20 |
Аналогов вход (напрежение) [V] | 0...32 |
Изходи
Брой цифрови изходи | 24 |
---|---|
Брой изходи на PWM | 12 |
Брой изходи на PWM-I | 8 |
Брой изходи с H-мост | 2 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | входно / изходни функции |
---|---|
PLC функционира съгласно IEC 61131-3 | да |
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 2 |
---|---|
Брой интерфейси R232 | 1 |
Класификация за безопасност
Съответства на изискванията |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 1578,5 |
---|---|
Размери [mm] | 153 x 43 x 241 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|