- Продукти
- CR3150
CAN GSM/GPS четирибандов радио модем
CR3150
MobileMaintenance
CAN GSM/GPS четирибандов радио модем
CR3150
MobileMaintenance
- Глобално предаване на данни чрез мобилна радио мрежа 2G / 3G
- Придобиване на данни за местоположение и предаване в облака
- Безопасна TLS комуникация от край до край
- Безопасно буфериране на данни дори в случай на нестабилна радиовръзка
- Свързване към системата за управление на машината чрез CAN интерфейс
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: CR3146 или CR3158 Сравнение на изделия: CR3150 / CR3146 / CR3158 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 250 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови входове: 1 |
---|
Входове
Брой аналогови входове | 1 |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | CAN |
---|---|
Брой CAN интерфейси | 2 |
Брой USB интерфейси | 1 |
Протокол | CANopen; SAE J1939 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 215 |
---|---|
Материал | корпус: PA черен |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Памет на данни
Часовник в реално време | да; с режим на сън и събуждане |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|