- Продукти
- CR3106
GPS / GSM модем с CAN интерфейс
CR3106
R360/CANremote/GPS IV
GPS / GSM модем с CAN интерфейс
CR3106
R360/CANremote/GPS IV
- За надежден безжичен обмен на данни в мобилни машини
- с GPS приемник за проследяване на местоположението
- за трансфер на SMS съобщения и пакети данни
- Свързване към системата за управление на машината чрез CAN интерфейс
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: CR3114 Сравнение на изделия: CR3106 / CR3114 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 1 |
---|---|
Брой интерфейси R232 | 1 |
Механични данни
Тегло [g] | 508,4 |
---|---|
Размери [mm] | 85 x 128 x 35 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12 |