Програмируем контролер за мобилни приложения
CR2532
R360/SmartXL/32In/32Out
Програмируем контролер за мобилни приложения
CR2532
R360/SmartXL/32In/32Out
- За сложни управляващи функции в автомобили и мобилни машини
- С много мултифункционални, подлежащи на конфигуриране, входни и изходни канали
- Високопроизводителни CAN интерфейси за различни комуникационни задачи
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за мобилни машини
- С възможност за програмиране съгласно IEC 61131-3 с CODESYS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC |
---|
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 64 |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 32; Брой аналогови входове: 8; Брой входни честоти: 8; Брой резисторни входове: 4; Брой цифрови изходи: 32; Брой аналогови изходи: 4 |
Входове
Брой входни честоти | 8 |
---|---|
Брой резисторни входове | 4 |
Брой цифрови входове | 32 |
Брой аналогови входове | 8 |
Аналогов вход (ток) [mA] | 0...20 |
Аналогов вход (напрежение) [V] | 0...32 |
Изходи
Брой цифрови изходи | 32 |
---|---|
Брой аналогови изходи | 4 |
Аналогов напреженов изход [V] | 0,2...10 |
Брой изходи на PWM | 24 |
Брой изходи на PWM-I | 4 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | входно / изходни функции |
---|---|
PLC функционира съгласно IEC 61131-3 | да |
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 3 |
---|
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 45 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 1450 |
---|---|
Размери [mm] | 153 x 169,5 x 43 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|