I / O модули за мобилни машини
CR2512
R360/SmartModule/I/4/O/8
I / O модули за мобилни машини
CR2512
R360/SmartModule/I/4/O/8
- Децентрализирано свързване на сензори и изпълнителни механизми
- С много мултифункционални, подлежащи на конфигуриране, входни и изходни канали
- Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за мобилни машини
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: CR2530 Сравнение на изделия: CR2512 / CR2530 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...32 DC |
---|
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 12 |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 8 |
Входове
Брой цифрови входове | 4 |
---|
Изходи
Брой цифрови изходи | 8 |
---|---|
Брой изходи на PWM | 8 |
Брой изходи на PWM-I | 8 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | входно / изходни функции |
---|
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 1 |
---|
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 175 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 1081,1 |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
AMP конектор: |