Сензор за наклон
CR2102
R360/INCLINATION SENSOR/CAN
Сензор за наклон
CR2102
R360/INCLINATION SENSOR/CAN
- Точно измерване на ъгли на наклона по осите X и Y
- Голяма точност на измерване в целия ъглов диапазон по две оси
- Регулируема нулева точка, посока на броене и гранична честота
- Компактен и здрав корпус
- Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: JN2200 Сравнение на изделия: CR2102 / JN2200 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Моля, не използвайте за нови проекти.
Характеристики на продукта
Брой измервани оси | 2 |
---|---|
Ъглов обхват [°] | ± 45 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...32 DC |
---|
Изходи
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
---|
Обхват на измерване / настройка
Брой измервани оси | 2 |
---|---|
Ъглов обхват [°] | ± 45 |
Прецизност / отклонения
Прецизност [°] | 0,5 |
---|---|
Резолюция [°] | 0,1; (настроеваеми) |
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 1 |
---|
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 239 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 316 |
---|---|
Размери [mm] | 90 x 60 x 41 |
Забележки
Указания | Моля, не използвайте за нови проекти. |
---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12 |